Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SVS-3-1/8
Werkstoff Gehäuse | Aluminium | Werkstoff Dichtungen | NBR, TPE-U(PU) | Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabil |
---|---|---|---|---|---|
Normalnenndurchfluss(l/min) | 120 | Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8 |
Pneumatischer Anschluss 3 | G1/8 | Min. Betriebsdruck(bar) | 3,5 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betätigungskraft(N) | 8 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Herstellerteilenummer | 10190 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fronttafelventil, SVS Serie, die Teilenummer ist SVS-3-1/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SVS-3-1/8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften