Fronttafelventil, SV Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SV-3-M5
SV-5-M5-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Nennweite
(mm)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Betätigungskraft
(N)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

54.52 €

1 3 Arbeitstage 3/2 geschlossen monostabil652-0,9512681740

79.06 €

1 7 Arbeitstage 5/2 monostabil952,30171191453

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Kunststoff, Messing Werkstoff Dichtungen NBR Überdeckung positive Überdeckung
Pneumatischer Anschluss 1 M5 Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]

Technischer Support