Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Armaturgehäuse | Nennweite (mm) | Max. Mediumsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Nenndruck Armatur | Durchfluss Kv (m³/h) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rotguss | 23 | 10 | -10 | 80 | 16 | 9,6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 1002505 | 1500 | |||
288.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahlguss | 24 | 10 | -40 | 200 | 40 | 11 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 1002517 | 1600 | |||
276.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rotguss | 43 | 3 | -10 | 80 | 16 | 23 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 1002511 | 2800 | |||
618.69 € | 1 | 19 Arbeitstage | Edelstahlguss | 45 | 3 | -40 | 200 | 40 | 19,5 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 1002523 | 3500 | |||
151.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rotguss | 12 | 16 | -10 | 80 | 16 | 3,7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 1002501 | 1200 | |||
159.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rotguss | 12 | 16 | -40 | 200 | 16 | 3,7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 3535620 | 1200 | |||
260.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahlguss | 13 | 40 | -40 | 200 | 40 | 3,3 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 1002513 | 1300 | |||
160.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rotguss | 16 | 16 | -10 | 80 | 16 | 5,2 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 1002503 | 1300 | |||
243.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rotguss | 16 | 16 | -40 | 200 | 16 | 5,2 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 3535644 | 1300 | |||
269.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahlguss | 18 | 20 | -40 | 200 | 40 | 6,5 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 1002515 | 1400 | |||
518.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rotguss | 35 | 8 | -40 | 200 | 16 | 29,5 | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 3535825 | 2600 | |||
503.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahlguss | 35 | 6 | -40 | 200 | 40 | 17,5 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 1002521 | 2500 | |||
203.15 € | 1 | 16 Arbeitstage | Rotguss | 29 | 7 | -10 | 80 | 16 | 6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 1002507 | 1900 | |||
243.12 € | 1 | 29 Arbeitstage | Rotguss | 29 | 7 | -40 | 200 | 16 | 6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 3535689 | 1900 | |||
449.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahlguss | 31 | 7 | -40 | 200 | 40 | 10,7 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 1002519 | 2200 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0,6::1 | Werkstoff Sitzdichtung | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Ventilfunktion | 2/2 geschlossen monostabil | Pneumatischer Anschluss | Innengewinde G1/8 | Min. Mediumsdruck(bar) | 0 |
Max. Viskosität(mm²/s) | 600 | Medium | Dampf, Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Inerte Gase, Mineralöl, Wasser, gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm, neutrale Flüssigkeiten | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Armaturgehäuse
Nennweite(mm)
Max. Mediumsdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Nenndruck Armatur
Durchfluss Kv(m³/h)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften