Fußventil, F Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-3-1/4-B
F-5-1/4-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Normalnenndurchfluss
(l/min)
Betätigungskraft
(N)
Ventilfunktion Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

223.97 €

1 9 Arbeitstage 3 Anschlüsse600503/2 geschlossen monostabil8984595

286.11 €

1 7 Arbeitstage 5 Anschlüsse550785/2 monostabil8992705

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohranschluss, Ausführung G Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Befestigungsart mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support