Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QH-1 |
QH-1/2 |
QH-1/4 |
QH-3/4 |
QH-3/8 |
QH-QS-4 |
QH-QS-4-1/8 |
QH-QS-6 |
QH-QS-6-1/8 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Werkstoff Gehäuse | Normalnenndurchfluss (l/min) | Nennweite (mm) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | G | 1 | Messing | 33000 | 25 | - | - | -20 | 180 | G1 | G1 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser | 9545 | - | |||
28.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | G | 1/2 | Messing | 11500 | 15 | - | - | -20 | 180 | G1/2 | G1/2 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser | 9543 | - | |||
22.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | G | 1/4 | Messing | 3400 | 10 | - | - | -20 | 180 | G1/4 | G1/4 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser | 9541 | - | |||
44.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | G | 3/4 | Messing | 21000 | 20 | - | - | -20 | 180 | G3/4 | G3/4 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser | 9544 | - | |||
23.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | G | 2 | Messing | 7500 | 10 | - | - | -20 | 180 | G3/8 | G3/8 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser | 9542 | - | |||
15.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 148 | 2,5 | -1 | 10 | 0 | 60 | QS-4 | QS-4 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 153483 | 12 | |||
15.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 235 | 2,5 | -1 | 10 | 0 | 60 | R1/8 | QS-4 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 153486 | 14 | |||
15.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 533 | 4 | -1 | 10 | 0 | 60 | QS-6 | QS-6 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 153484 | 12,5 | |||
15.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 560 | 2,5 | -1 | 10 | 0 | 60 | R1/8 | QS-6 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 153487 | 15 |
Loading...
Ventilfunktion | 2/2 bistabil |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Werkstoff Gehäuse
Normalnenndurchfluss (l/min)
Nennweite (mm)
Min. Betriebsdruck (bar)
Max. Betriebsdruck (bar)
Min. Umgebungstemperatur (°C)
Max. Umgebungstemperatur (°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften