Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VHEF-ES-M52-M-G18 |
VHEF-EST-B32-G18 |
VHEF-EST-M32-M-G18 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ventilfunktion | Überdeckung | Rückstellart | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Betätigungsmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | mechanische Feder | 5,2 | G1/8 | G1/8 | 0,3 | 4106808 | 235 | |||
67.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/2 bistabil | Nullüberdeckung | - | 5,6 | - | - | 0,4 | 4106814 | 206 | |||
67.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3/2 offen/geschlossen monostabil | Nullüberdeckung | mechanische Feder | 5,6 | - | - | 0,4 | 4106806 | 206 |
Loading...
Betätigungsart | manuell | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Dichtungen | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Hebel | PA-verstärkt | Werkstoff Deckel | PA-verstärkt | Max. Schaltfrequenz(Hz) | 0,5 |
Max. Kraft auf die Betätigung(N) | 200 | Max. Querkraft auf die Betätigung(N) | 200 | Normalnenndurchfluss(l/min) | 750 |
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3 | G1/8 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ventilfunktion
Überdeckung
Rückstellart
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Betätigungsmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften