Drossel, VFFG Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFFG-T-M5-5
VFFG-T-M5-6
VFFG-T-M5-7
VFFG-T-M5-8
VFFG-T-M5-10
VFFG-T-M5-12
VFFG-T-M5-15
VFFG-T-M5-A-V1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
(l/min)
Nennweite
(mm)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

2.15 €

10 4 Arbeitstage 9,60,50,50,0480257090,5

2.15 €

10 4 Arbeitstage 14,60,60,50,0580257100,5

2.15 €

10 4 Arbeitstage 19,10,70,50,0780257110,5

2.15 €

10 4 Arbeitstage 26,10,850,50,180257120,5

2.15 €

10 4 Arbeitstage 40,81,050,50,1480257130,5

2.15 €

10 4 Arbeitstage 45,41,20,50,1680257140,5

2.15 €

10 4 Arbeitstage 67,41,550,50,2580257150,5

3.15 €

1 8 Arbeitstage ----8025716-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart mit Gewinde Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -20
Max. Lagertemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support