Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GRU-1/2-B |
GRU-1/4-B |
GRU-1/8-B |
GRU-3/4-B |
GRU-3/8-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Normaldurchfluss 6 -> 0 bar (l/min) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/2 | 0 - 4.000 | 9519 | 100 | |||
26.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/4 | 0 - 1.500 | 9517 | 25 | |||
22.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/8 | 0 - 1.000 | 9516 | 10 | |||
53.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/4 | 0 - 8.000 | 9520 | 170 | |||
31.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | G3/8 | 0 - 1.700 | 9518 | 55 |
Loading...
Befestigungsart | einschraubbar | Werkstoff Dämpfereinsatz | PE | Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Regulierschraube | PA | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 |
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 70 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 70 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Normaldurchfluss 6 -> 0 bar(l/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften