Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mit den Push-In-Steckverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium geeignet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Y-PK-3-D
Werkstoff Gehäuse | POM | Nennweite(mm) | 2,5 | Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Herstellerteilenummer | 7456 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / Y-PK-3-D / Y-Verbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist Y-PK-3-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Y-PK-3-D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften