Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar | 6 - 14 bar | 8 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 16 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 6 bar, 6 bis 14 bar oder 8 bar. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf je nach Ausführung 80 °C oder 60 bis 80 °C nicht überschreiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2,3 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153148 | 7,6 | |||
- | 3.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2,3 | 100 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 130807 | 7,6 | |
5.63 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,6 | 10 | Steckhülse QS-4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 130628 | 6,5 | |||
4.80 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3,6 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153149 | 11 | |||
4.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2,3 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153153 | 11 | |||
- | 4.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2,3 | 100 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 130812 | 11 | |
- | 5.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3,6 | 100 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 130808 | 11 | |
5.82 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2,3 | 10 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 130633 | 6,8 | |||
5.82 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,1 | 10 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 133145 | 8,5 | |||
5.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4,6 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153150 | 16 | |||
5.82 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,7 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 130610 | 13 | |||
5.42 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3,2 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153154 | 13 | |||
- | 5.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3,2 | 50 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 130813 | 13 | |
- | 6.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4,6 | 50 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 130809 | 16 | |
6.49 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,6 | 10 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 133147 | 8,8 | |||
6.49 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4,6 | 10 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 133146 | 13 | |||
6.57 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5,9 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153151 | 26 | |||
6.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3,3 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 130611 | 19 | |||
6.28 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4,5 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153155 | 20 | |||
- | 7.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4,5 | 20 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 130814 | 20 | |
- | 7.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5,9 | 20 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 130810 | 26 | |
7.68 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,6 | 10 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 133149 | 13 | |||
7.68 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,9 | 10 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 133148 | 21 | |||
7.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | 7 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 153152 | 37 | |||
9.12 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4,5 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 130612 | 27 | |||
7.25 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5,8 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153156 | 30 | |||
- | 8.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | 20 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 130811 | 37 | |
9.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,9 | 10 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 133151 | 22 | |||
9.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | 7,3 | 10 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 133150 | 31 | |||
19.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8,5 | 1 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | 130609 | 45 | |||
9.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7 | 1 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 190708 | 48 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 |
Anzahl Abgänge | 2 | Farbe Lösering | blau | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften