Pneumatik Steckverbinder / NPQH-T-Q□□-P□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / NPQH-T-Q□□-P□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]20 bar



Mit den Push-In-Steckverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 20 bar verwendet werden.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQH-T-Q4-E-P10
NPQH-T-Q6-E-P10
NPQH-T-Q6-Q4-P10
NPQH-T-Q8-E-P10
NPQH-T-Q8-Q6-P10
NPQH-T-Q10-E-P10
NPQH-T-Q10-Q8-P10
NPQH-T-Q12-E-P10
NPQH-T-Q12-Q10-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

4.58 €

10 3 Arbeitstage 3für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm57838012,5

4.66 €

10 3 Arbeitstage 5für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm57838123,2

4.72 €

10 4 Arbeitstage 3für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm57838620,9

5.65 €

10 3 Arbeitstage 7für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm57838228,6

5.45 €

10 4 Arbeitstage 5für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm57838727,9

8.23 €

10 3 Arbeitstage 9für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm57838339,8

7.42 €

10 3 Arbeitstage 7für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm57838839,6

8.51 €

10 3 Arbeitstage 11für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm57838463,2

8.58 €

10 3 Arbeitstage 9für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm57838961,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::150 Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 20

Technischer Support