Konfigurierbar in [Betriebsdruck]20 bar
Mit den Push-In-Steckverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Betriebsdruck darf maximal 20 bar betragen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NPQH-Y-Q6-E-P10 |
NPQH-Y-Q8-E-P10 |
NPQH-Y-Q8-Q6-P10 |
NPQH-Y-Q10-E-P10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 578410 | 32 | |||
7.06 € | 10 | 3 Arbeitstage | 7,5 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 578411 | 44,9 | |||
7.57 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,5 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 578414 | 52,6 | |||
8.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9,5 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 578412 | 65,9 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::150 | Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften