Pneumatik Steckverbinder / QSMY Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / QSMY Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar | 14 bar | 6 - 14 bar, / , [Außendurchmesser] 6 mm | 3 - 6 mm, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] genutzt werden. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 6 mm oder 3 bis 6 mm auf. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 6 bar, 14 bar oder 6 bis 14 bar. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 80 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSMY-2
QSMY-3
QSMY-4
QSMY-4-3
QSMY-4-100
QSMY-6
QSMY-6-4
QSMY-6-100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Gebindegröße Anzahl Abgänge Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

3.42 €

10 4 Arbeitstage 0,910-für Schlauch Außendurchmesser 2 mmfür Schlauch Außendurchmesser 2 mm1330371,7

3.46 €

10 3 Arbeitstage 1,6102für Schlauch Außendurchmesser 3 mmfür Schlauch Außendurchmesser 3 mm1533703,7

3.88 €

10 3 Arbeitstage 1,7102für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1533713,5

4.42 €

10 3 Arbeitstage 1,6102für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 3 mm1533733,6
-

3.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1,71002für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1307863,5

4.23 €

10 3 Arbeitstage 2,9102für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm1533725,5

4.37 €

10 3 Arbeitstage 2,3102für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1533745,3
-

4.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2,91002für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm1307875,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Mini Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support