Konfigurierbar in [Betriebsdruck]50 °C | 10 bar, / , [Außendurchmesser] 6 - 10 mm, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 6 oder 10 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 50 °C oder 10 bar. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 60 °C oder 50 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,2 | 1 | R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 133090 | 30 | |||
17.34 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2 | 10 | R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 133082 | 7 | |||
17.57 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,8 | 10 | R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 133084 | 8,5 | |||
18.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,5 | 10 | R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 133086 | 12 | |||
22.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,3 | 10 | R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 133087 | 20 | |||
17.34 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2 | 10 | R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 133081 | 6,5 | |||
17.51 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,8 | 10 | R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 133083 | 8 | |||
17.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,5 | 10 | R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 133085 | 12 | |||
22.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,3 | 10 | R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 133088 | 21 | |||
28.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6,2 | 10 | R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 133089 | 28 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PP | Baugröße | Standard | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften