Pneumatik Steckverbinder / NPQP-Y-Q□, NPQP Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / NPQP-Y-Q□, NPQP Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]60 °C | 10 - 14 bar | 8 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 60 °C, 10 bis 14 bar oder 8 bar verwendet werden. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 °C oder 60 bis 80 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQP-Y-Q4-E-FD-P10
NPQP-Y-Q6-E-FD-P10
NPQP-Y-Q6-Q4-FD-P10
NPQP-Y-Q8-E-FD-P10
NPQP-Y-Q8-Q6-FD-P10
NPQP-Y-Q10-E-FD-P10
NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10
NPQP-Y-Q12-E-FD-P10
NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

18.08 €

10 4 Arbeitstage 2,3für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1331196,5

18.15 €

10 4 Arbeitstage 3,6für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm1331209

18.15 €

10 4 Arbeitstage 2,3für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1331248,5

19.28 €

10 4 Arbeitstage 4,6für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13312113

19.28 €

10 4 Arbeitstage 3,6für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm13312511,5

21.77 €

10 4 Arbeitstage 5,9für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13312222

21.77 €

10 4 Arbeitstage 4,7für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13312618,5

26.82 €

10 4 Arbeitstage 7für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm13312331

26.82 €

10 4 Arbeitstage 5,9für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13312728,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PP Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support