Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

UND-Glied, ZK Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZK-1/8-B

Teilenummer
ZK-1/8-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

44.81 €

auf Anfrage 668045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung, eloxiert Nennweite(mm) 4,5 Min. Betriebsdruck(bar) 1
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1 G1/8
Pneumatischer Anschluss 2 G1/8 Pneumatischer Anschluss 3 G1/8 Normalnenndurchfluss(l/min) 550
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Sie befinden sich auf der Seite für UND-Glied, ZK Serie, die Teilenummer ist ZK-1/8-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZK-1/8-B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support