Pneumatik Steckverbinder / TJK-□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / TJK-□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]50 °C | 16 bar | 10 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Push-In-Steckverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium geeignet. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 50 °C, 16 bar oder 10 bar verwendet werden. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 50 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TJK-1/2
TJK-1/4
TJK-1/8
TJK-3/8
TJK-M3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Hohlschraube Herstellerteilenummer

24.26 €

1 27 Arbeitstage Zink-DruckgussAluminium, eloxiert4952

9.51 €

1 27 Arbeitstage Zink-DruckgussAluminium, eloxiert4950

8.57 €

1 27 Arbeitstage Zink-DruckgussAluminium, eloxiert4949

14.78 €

1 27 Arbeitstage Zink-DruckgussAluminium, eloxiert4951

6.71 €

10 27 Arbeitstage Messing vernickeltMessing, vernickelt15874

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support