• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-Schnellverschraubung, TCK Serie

T-Schnellverschraubung, TCK Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCK-1/2-PK-13
TCK-1/4-PK-4
TCK-1/4-PK-4-KU
TCK-1/4-PK-6
TCK-1/4-PK-6-KU
TCK-1/8-PK-3
TCK-1/8-PK-4
TCK-1/8-PK-4-KU
TCK-1/8-PK-6
TCK-1/8-PK-6-KU
TCK-3/8-PK-6
TCK-3/8-PK-9
TCK-M5-PK-3
TCK-M5-PK-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer

31.86 €

1 auf Anfrage Aluminium11,7Außengewinde G1/2für Stecknippel Innendurchmesser 13 mm mit Mutter4101

9.54 €

10 24 Arbeitstage Aluminium2,9Außengewinde G1/4für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter4487

6.06 €

10 4 Arbeitstage POM3,4Außengewinde G1/4für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter6265

10.37 €

10 4 Arbeitstage Aluminium4,9Außengewinde G1/4für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter4488

6.06 €

10 4 Arbeitstage POM5,3Außengewinde G1/4für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter6266

8.51 €

10 4 Arbeitstage Aluminium2Außengewinde G1/8für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter4137

8.51 €

10 22 Arbeitstage Aluminium2,9Außengewinde G1/8für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter4485

5.09 €

10 4 Arbeitstage POM3,4Außengewinde G1/8für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter6263

8.51 €

10 4 Arbeitstage Aluminium4,9Außengewinde G1/8für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter4486

5.09 €

10 4 Arbeitstage POM5,3Außengewinde G1/8für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter6264

14.94 €

1 4 Arbeitstage Aluminium4,9Außengewinde G3/8für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter4489

19.22 €

1 4 Arbeitstage Aluminium8Außengewinde G3/8für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter4490

8.51 €

10 4 Arbeitstage Aluminium2Außengewinde M5für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter4484

8.51 €

10 4 Arbeitstage Aluminium2Außengewinde M5für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter4563

Loading...

  1. 1

Technischer Support