Pneumatik Steckverbinder / QSMTL Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / QSMTL Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSMTL-1/8-4
QSMTL-1/8-6
QSMTL-M3-3
QSMTL-M3-4
QSMTL-M5-3
QSMTL-M5-4
QSMTL-M5-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

3.86 €

10 4 Arbeitstage 2,4Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm-1533627

3.97 €

10 3 Arbeitstage 3,3Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-1533648,5

5.86 €

10 39 Arbeitstage 0,9Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 3 mm0,481533582

5.86 €

10 3 Arbeitstage 1,1Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 4 mm0,481533604

4.51 €

10 4 Arbeitstage 1,7Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 3 mm1,331533593,3

4.03 €

10 3 Arbeitstage 1,6Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,331533614,4

4.51 €

10 4 Arbeitstage 1,7Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,331533635,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Mini Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Anzahl Abgänge 2 Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support