Pneumatik Steckverbinder / NPQP-T-Q□, NPQP Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / NPQP-T-Q□, NPQP Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0 - 1 MPa | 10 bar | 10 - 14 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 0 bis 1 MPa, 10 bar oder 10 bis 14 bar. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 60 °C oder 60 bis 80 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQP-T-Q4-E-FD-P10
NPQP-T-Q6-E-FD-P10
NPQP-T-Q6-Q4-FD-P10
NPQP-T-Q8-E-FD-P10
NPQP-T-Q8-Q6-FD-P10
NPQP-T-Q10-E-FD-P10
NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10
NPQP-T-Q12-E-FD-P10
NPQP-T-Q12-Q10-FD-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

17.51 €

10 4 Arbeitstage 2,6für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1331106,5

17.83 €

10 4 Arbeitstage 4für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm1331119

17.69 €

10 4 Arbeitstage 2,3für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1331159

18.78 €

10 4 Arbeitstage 5für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13311213

18.78 €

10 4 Arbeitstage 3,6für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm13311612

21.28 €

10 4 Arbeitstage 6,7für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13311321

21.28 €

10 4 Arbeitstage 5für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13311719,5

25.69 €

10 4 Arbeitstage 8,7für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm13311430

25.69 €

10 4 Arbeitstage 6,4für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13311828

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PP Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support