Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Knetlegierung | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,9 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 | Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung(Nm) | 2,5 | Max. Anziehdrehmoment Wandmontage(Nm) | 4 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Anzahl der Ventilplätze
Baugröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften