Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 3 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Anzahl der Ventilplätze | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Manufacturer part # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | - | -10 | 60 | 2 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197196 | ||
39.08 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | - | -10 | 60 | 2 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197217 | ||
37.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M7 | - | -10 | 60 | 4 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197197 | ||
55.35 € | 1 | auf Anfrage | M7 | - | -10 | 60 | 4 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197218 | ||
44.72 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | - | -10 | 60 | 6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197198 | ||
51.71 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | - | -10 | 60 | 8 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197200 | ||
88.09 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | - | -10 | 60 | 8 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197220 | ||
58.69 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | - | -10 | 60 | 10 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197201 | ||
104.37 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | - | -10 | 60 | 10 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197221 | ||
34.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M7 | M7 | -10 | 60 | 2 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197191 | ||
43.54 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | M7 | -10 | 60 | 2 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197212 | ||
34.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | M5 | 0 | 40 | 2 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 197242 | ||
87.25 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | M7 | -10 | 60 | 4 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197233 | ||
41.55 € | 1 | 13 Arbeitstage | M5 | M5 | 0 | 40 | 4 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 197243 | ||
49.03 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | M7 | -10 | 60 | 6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197193 | ||
103.52 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | M7 | -10 | 60 | 6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197234 | ||
49.03 € | 1 | 22 Arbeitstage | M5 | M5 | 0 | 40 | 6 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 197244 | ||
56.15 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | M7 | -10 | 60 | 8 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197194 | ||
92.58 € | 1 | auf Anfrage | M7 | M7 | -10 | 60 | 8 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197215 | ||
119.83 € | 1 | 24 Arbeitstage | M7 | M7 | -10 | 60 | 8 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197235 | ||
56.15 € | 1 | auf Anfrage | M5 | M5 | 0 | 40 | 8 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 197245 | ||
63.66 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | M7 | -10 | 60 | 10 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197195 | ||
108.86 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | M7 | -10 | 60 | 10 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197216 | ||
136.11 € | 1 | 22 Arbeitstage | M7 | M7 | -10 | 60 | 10 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 197236 | ||
63.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | M5 | 0 | 40 | 10 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 197246 |
Loading...
Min. Betriebsdruck(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 3
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Anzahl der Ventilplätze
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften