Anschlussleiste, MHJ9 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHJ9-P16
MHJ9-PN16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Manufacturer part # Gewicht
(g)

92.26 €

1 4 Arbeitstage G1/2M7553125428

108.43 €

1 4 Arbeitstage G3/8nicht gefasst553123390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 10 Max. Anzahl der Ventilplätze 16 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support