Anschlussleiste, MHJ10 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHJ10-P16

Teilenummer
MHJ10-P16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pneumatischer Anschluss 1 G1/2 Pneumatischer Anschluss 2 M7 Breite(mm) 11
Max. Anzahl der Ventilplätze 16 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Manufacturer part # 557608
Gewicht(g) 635

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussleiste, MHJ10 Serie, die Teilenummer ist MHJ10-P16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHJ10-P16.

Technischer Support