Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPX-AB-1-7/8-DN |
CPX-AB-8-M12X2-5POL |
CPX-AB-ID-P |
CPX-M-AB-4-M12X2-5POL-T |
CPX-P-AB-2XKL-8POL |
CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS |
CPX-P-AB-4XM12-4POL |
CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Schutzart | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | IP65, IP67 | -5 | 50 | -20 | 70 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 571052 | 205 | |||
51.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, PC | IP65, IP67 | - | - | - | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 3606900 | 76 | |||
128.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA, PC | IP65 | - | - | - | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 2639571 | 57 | |||
114.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | IP65 | - | - | - | - | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 2639560 | 110 | |||
85.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt | IP20 | -5 | 50 | -20 | 70 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 565704 | 100 | |||
85.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt | IP20 | -5 | 50 | -20 | 70 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 565703 | 100 | |||
101.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt | IP65 | -5 | 50 | -20 | 70 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 565706 | 120 | |||
101.98 € | 1 | 22 Arbeitstage | PA-verstärkt | IP65 | -5 | 50 | -20 | 70 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 565705 | 120 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Schutzart
Min. Umgebungstemperatur (°C)
Max. Umgebungstemperatur (°C)
Min. Lagertemperatur (°C)
Max. Lagertemperatur (°C)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften