Anschlussblock, CPE18 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-3-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-4-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-5-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-6-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-7-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-8-NPT
CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT
CPE18-PRS-3/8-5-NPT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Anzahl der Ventilplätze Manufacturer part # Gewicht
(g)

34.02 €

1 39 Arbeitstage 2550619263.939

41.60 €

1 39 Arbeitstage 3550620343.319

49.17 €

1 39 Arbeitstage 4550621422.699

56.77 €

1 39 Arbeitstage 5550622503.071

64.38 €

1 39 Arbeitstage 6550623582.451

71.95 €

1 39 Arbeitstage 4550624661.831

79.54 €

1 39 Arbeitstage 8550625742.203

94.71 €

1 39 Arbeitstage 10550627900.963

60.51 €

1 39 Arbeitstage 5550091734.265

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pneumatischer Anschluss 1 3/8 NPT Pneumatischer Anschluss 3 3/8 NPT Pneumatischer Anschluss 5 3/8 NPT
Min. Betriebsdruck(bar) -0,896 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Betriebsdruck(bar) 9,997
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Breite(mm) 26 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support