Anschlussblock, CPE14 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPE14-3/2-PRS-3/8-2-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-3-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-4-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-5-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-6-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-7-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-8-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-9-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-10-NPT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Anzahl der Ventilplätze Manufacturer part # Gewicht
(g)

30.77 €

1 39 Arbeitstage 2550610174.636

37.46 €

1 4 Arbeitstage 3550611226.233

44.12 €

1 4 Arbeitstage 4550612277.83

50.80 €

1 39 Arbeitstage 5550613329.427

57.49 €

1 39 Arbeitstage 6550614381.024

64.14 €

1 39 Arbeitstage 7550615432.621

70.83 €

1 39 Arbeitstage 8550616484.218

77.54 €

1 39 Arbeitstage 9550617535.815

84.18 €

1 4 Arbeitstage 10550618587.412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pneumatischer Anschluss 1 3/8 NPT Pneumatischer Anschluss 3 3/8 NPT Pneumatischer Anschluss 5 3/8 NPT
Min. Betriebsdruck(bar) -0,896 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Betriebsdruck(bar) 9,997
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Breite(mm) 20 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support