Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Anzahl der Ventilplätze | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | 550601 | 127.008 | |||
35.26 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3 | 550602 | 162.729 | |||
41.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 550603 | 199.442 | |||
48.20 € | 1 | 39 Arbeitstage | 5 | 550604 | 235.163 | |||
54.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | 550605 | 271.877 | |||
61.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | 7 | 550606 | 307.598 | |||
67.65 € | 1 | 39 Arbeitstage | 8 | 550607 | 344.311 | |||
74.12 € | 1 | 39 Arbeitstage | 9 | 550608 | 380.032 | |||
80.58 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 550609 | 416.745 |
Loading...
Pneumatischer Anschluss 1 | 1/4 NPT | Pneumatischer Anschluss 3 | 1/4 NPT | Pneumatischer Anschluss 5 | 1/4 NPT |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,896 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Betriebsdruck(bar) | 9,997 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 |
Breite(mm) | 16 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Anzahl der Ventilplätze
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften