Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 5 | Max. Anzahl der Ventilplätze | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 2 | 10185 | 590 | |||
124.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 2 | 15861 | 1050 | |||
63.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 3 | 10186 | 750 | |||
153.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 3 | 15862 | 1310 | |||
69.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 4 | 10187 | 900 | |||
181.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 4 | 15863 | 1610 | |||
74.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 5 | 10188 | 1070 | |||
209.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 5 | 15864 | 1900 | |||
80.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 6 | 10189 | 1230 | |||
238.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 6 | 15865 | 2200 | |||
266.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 7 | 15866 | 2500 | |||
294.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 8 | 15867 | 2800 | |||
323.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 9 | 15868 | 3100 | |||
351.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 10 | 15869 | 3360 | |||
51.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 2 | 11898 | 360 | |||
114.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 2 | 30542 | 700 | |||
55.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 3 | 11899 | 460 | |||
134.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 3 | 30543 | 920 | |||
60.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 4 | 11900 | 625 | |||
153.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 4 | 30544 | 1150 | |||
64.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 5 | 11901 | 650 | |||
173.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 5 | 30545 | 1320 | |||
69.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 6 | 11902 | 750 | |||
193.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 6 | 30546 | 1520 | |||
213.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 7 | 30547 | 1750 | |||
232.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 8 | 30548 | 2010 | |||
252.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 9 | 30549 | 2200 | |||
272.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 10 | 30550 | 2400 | |||
326.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 2 | 30682 | 1600 | |||
367.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 3 | 30683 | 2100 | |||
408.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 4 | 30684 | 2630 | |||
448.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 5 | 30685 | 3100 | |||
489.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 6 | 30686 | 3500 | |||
571.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 8 | 30688 | 4620 | |||
652.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 10 | 30690 | 5600 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 5
Max. Anzahl der Ventilplätze
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften