Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss | Max. Anzahl der Ventilplätze | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 2 | 9492 | 770 | |||
74.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 3 | 9493 | 915 | |||
83.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 4 | 9494 | 1060 | |||
92.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 5 | 9495 | 1220 | |||
101.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 6 | 9496 | 1370 | |||
80.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/4 | 2 | 30280 | 230 | |||
91.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 3 | 30281 | 290 | |||
102.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 4 | 30282 | 350 | |||
113.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 5 | 30283 | 420 | |||
123.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/4 | 6 | 30284 | 480 | |||
134.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 7 | 30285 | 540 | |||
145.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 8 | 30286 | 600 | |||
156.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 9 | 30287 | 660 | |||
167.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 10 | 30288 | 730 | |||
93.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 2 | 5870 | - | |||
104.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 3 | 5871 | - | |||
114.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 4 | 5872 | - | |||
124.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 5 | 5873 | - | |||
134.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 6 | 5874 | - | |||
46.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 2 | 8601 | 145 | |||
64.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 2 | 30552 | 150 | |||
52.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 3 | 8602 | 170 | |||
73.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | G1/8 | 3 | 30553 | 190 | |||
58.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 4 | 8603 | 190 | |||
82.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/8 | 4 | 30554 | 230 | |||
63.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 5 | 8604 | 215 | |||
91.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 5 | 30555 | 260 | |||
69.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/8 | 6 | 9767 | 240 | |||
101.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 6 | 30556 | 290 | |||
110.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 7 | 30557 | 340 | |||
119.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/8 | 8 | 30558 | 370 | |||
128.83 € | 1 | 39 Arbeitstage | G1/8 | 9 | 30559 | 410 | |||
138.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | G1/8 | 10 | 30560 | 450 | |||
128.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 2 | 30692 | 510 | |||
142.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 3 | 30693 | 610 | |||
155.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 4 | 30694 | 720 | |||
168.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | G3/8 | 5 | 30695 | 830 | |||
181.85 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | 6 | 30696 | 960 | |||
195.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 7 | 30697 | 1060 | |||
208.35 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | 8 | 30698 | 1160 | |||
221.60 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | 9 | 30699 | 1260 | |||
234.83 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | 10 | 30680 | 1360 | |||
55.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 2 | 9188 | 330 | |||
60.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 3 | 9189 | 405 | |||
64.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 4 | 9190 | 480 | |||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 5 | 9191 | 555 | |||
73.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 6 | 9192 | 630 | |||
75.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7982 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss
Max. Anzahl der Ventilplätze
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften