Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerade-Verbinder, QSS Serie

Gerade-Verbinder, QSS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSS-4
QSS-6
QSS-8
QSS-10
QSS-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

4.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm15315711

5.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm15315816

6.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm15315919

9.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 9für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm15316035

11.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm15316152

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing, vernickelt Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support