Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar | 10 - 14 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Die Push-In-Steckverbinder Steckpatronen von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Betriebsdruck darf maximal 10 bar oder 10 bis 14 bar betragen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf je nach Ausführung 60 °C oder 60 bis 80 °C nicht überschreiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSPKG20-1/2-U |
QSPKG20-3/8-U |
QSPKG20-5/16-U |
QSPKG20-8 |
QSPKG20-10 |
QSPKG20-12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 10 | 39 Arbeitstage | 8,5 | QSP...20 | für Schlauch Außendurchmesser 1/2" | grau | 132638 | 13 | |||
2.83 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6,4 | QSP...20 | für Schlauch Außendurchmesser 3/8" | grau | 132637 | 9,2 | |||
2.23 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5,4 | QSP...20 | für Schlauch Außendurchmesser 5/16" | grau | 132636 | 6 | |||
2.23 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5,4 | Cartridge 20 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 132633 | 6 | |||
2.83 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6,4 | Cartridge 20 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 132634 | 9 | |||
2.89 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8,3 | Cartridge 20 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 132635 | 13 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften