Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Die Push-In-Steckverbinder Steckpatronen von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium vorgesehen. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 60 °C nicht überschreiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSPKG10-1/4-U |
QSPKG10-1/8-U |
QSPKG10-3 |
QSPKG10-4 |
QSPKG10-5/32-U |
QSPKG10-6 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,6 | QSP...10 | für Schlauch Außendurchmesser 1/4" | grau | 132626 | 1,8 | |||
1.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,6 | QSP...10 | für Schlauch Außendurchmesser 1/8" | grau | 132852 | 1,5 | |||
1.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,6 | Cartridge 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | blau | 132621 | 1,5 | |||
1.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,3 | Cartridge 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | 132622 | 1,4 | |||
1.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,3 | QSP...10 | für Schlauch Außendurchmesser 5/32" | grau | 132624 | 1,4 | |||
1.65 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3,7 | Cartridge 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 132623 | 1,8 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt | Baugröße | Mini | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften