Pneumatik Steckverbinder Steckpatrone / QSPK10 Serie / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder Steckpatrone / QSPK10 Serie / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.1 - 0.8 MPa | 10 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



FESTO stellt Push-In-Steckverbinder Steckpatronen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] genutzt werden. Der Betriebsdruck darf maximal 0.1 bis 0.8 MPa oder 10 bar betragen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 60 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPK10-3
QSPK10-4
QSPK10-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1.65 €

10 4 Arbeitstage 1,6für Schlauch Außendurchmesser 3 mm1329781,5

1.65 €

10 4 Arbeitstage 2,3für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1329791,4

1.65 €

10 39 Arbeitstage 3,7für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1329801,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Baugröße Mini Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1 Cartridge 10 mm Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support