Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSM-3 |
QSM-3-2 |
QSM-3-100 |
QSM-3H-2 |
QSM-4 |
QSM-4-3 |
QSM-4-3-100 |
QSM-4-100 |
QSM-4H-3 |
QSM-4H-3-100 |
QSM-6 |
QSM-6-4 |
QSM-6-4-100 |
QSM-6-100 |
QSM-6H-4 |
QSM-6H-4-100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | 1,9 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 153323 | 1,5 | |||
2.86 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,1 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | für Schlauch Außendurchmesser 2 mm | 133029 | 1 | |||
- | 2.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1,9 | 100 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 130757 | 1,5 | |
2.66 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,1 | 10 | Steckhülse QS-3 | für Schlauch Außendurchmesser 2 mm | 133035 | 0,6 | |||
2.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2,6 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153324 | 2 | |||
2.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | 1,7 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 153326 | 2,1 | |||
- | 3.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1,7 | 100 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 130760 | 2,1 | |
- | 2.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2,6 | 100 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 130758 | 2 | |
2.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | 1,7 | 10 | Steckhülse QS-4 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 153328 | 0,8 | |||
- | 2.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1,7 | 100 | Steckhülse QS-4 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 130762 | 0,8 | |
2.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3,7 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153325 | 4 | |||
3.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2,7 | 10 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153327 | 3 | |||
- | 3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2,7 | 100 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 130761 | 3 | |
- | 3.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3,7 | 100 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 130759 | 4 | |
2.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2,6 | 10 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153329 | 2,4 | |||
- | 3.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2,6 | 100 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 130763 | 2,4 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Mini | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 |
Farbe Lösering | blau | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften