Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 1 | Innengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 190653 | 56 | |||
14.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 1 | Innengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | 190654 | 69 | |||
3.45 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 190650 | 21 | |||
3.49 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | 10 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153024 | 23 | |||
- | 3.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 100 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 130712 | 23 | |
3.88 € | 10 | 3 Arbeitstage | 7 | 10 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153026 | 24 | |||
- | 4.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | 50 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 130713 | 24 | |
4.29 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9 | 10 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153028 | 30 | |||
- | 4.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | 50 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 130714 | 30 | |
4.29 € | 10 | 3 Arbeitstage | 11 | 10 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 190651 | 44 | |||
3.14 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | Innengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153022 | 13 | |||
- | 3.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 100 | Innengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 130709 | 13 | |
3.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | 10 | Innengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153023 | 15 | |||
- | 3.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 100 | Innengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 130710 | 15 | |
3.75 € | 10 | 3 Arbeitstage | 7 | 10 | Innengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153025 | 16 | |||
- | 3.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | 50 | Innengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 130711 | 16 | |
4.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | 10 | Innengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 190652 | 30 | |||
4.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | 7 | 10 | Innengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153027 | 32 | |||
4.45 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9 | 10 | Innengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153029 | 38 | |||
4.80 € | 10 | 3 Arbeitstage | 11 | 10 | Innengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 153030 | 46 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Messing, vernickelt | Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 |
Farbe Lösering | blau | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften