Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,6 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153031 | 5 | |||
- | 2.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 2,6 | 100 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130686 | 5 | |
2.94 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153032 | 6,5 | |||
2.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,6 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153037 | 6,4 | |||
- | 3.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 2,6 | 100 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130691 | 6,4 | |
- | 3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 4 | 100 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130687 | 6,5 | |
2.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153041 | 2,9 | |||
- | 3.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 2,5 | 100 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130695 | 2,9 | |
3.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153033 | 9,5 | |||
4.29 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130606 | 7,2 | |||
3.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153038 | 8,8 | |||
- | 3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 4 | 50 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130692 | 8,8 | |
2.92 € | 50 | 4 Arbeitstage | PBT | 5 | 50 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130688 | 9,5 | |||
3.88 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,4 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130622 | 3,8 | |||
3.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 3,8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153042 | 4 | |||
- | 3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 3,8 | 50 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130696 | 4 | |
4.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153034 | 16 | |||
5.54 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 3,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130607 | 12 | |||
4.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153039 | 14 | |||
- | 4.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 5 | 50 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130693 | 14 | |
- | 4.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 50 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130689 | 16 | |
4.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 3,8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130623 | 4,5 | |||
4.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 5,4 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153043 | 5,8 | |||
- | 4.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 5,4 | 50 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130697 | 5,8 | |
4.98 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153035 | 22 | |||
6.32 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 5,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130608 | 16 | |||
4.45 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153040 | 21 | |||
- | 4.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 20 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130694 | 21 | |
- | 5.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 8,7 | 20 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130690 | 22 | |
5.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | - | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132981 | 6 | |||
6.32 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 5,4 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130624 | 6,7 | |||
4.45 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153044 | 9,6 | |||
8.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT | 13,7 | 1 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153036 | 25 | |||
- | 8.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 13,7 | 20 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 133195 | 25 | |
6.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 2,6 | - | 10 | 0 | 60 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | schwarz | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 132890 | 6 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Betriebsmedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften