Pneumatik Steckverbinder / NPQP-D-Q□, NPQP Serie / Messing / vernickelt / Schlauchstutzen / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / NPQP-D-Q□, NPQP Serie / Messing / vernickelt / Schlauchstutzen / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.01 - 1 MPa | 10 bar | 8 bar | 10 - 14 bar, / , [Außendurchmesser] 8 - 12 mm, / , [fluide Medien] Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Push-In-Steckverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 8 oder 12 mm. Sie sind bis zu 0.01 bis 1 MPa, 10 bar, 8 bar oder 10 bis 14 bar Betriebsdruck zugelassen. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 60 °C, -10 °C, 60 bis 80 °C oder 80 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQP-D-Q4-E-FD-P10
NPQP-D-Q4-S6-FD-P10
NPQP-D-Q4-S8-FD-P10
NPQP-D-Q6-E-FD-P10
NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10
NPQP-D-Q6-S8-FD-P10
NPQP-D-Q6-S10-FD-P10
NPQP-D-Q8-E-FD-P10
NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10
NPQP-D-Q8-S10-FD-P10
NPQP-D-Q8-S12-FD-P10
NPQP-D-Q10-E-FD-P10
NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10
NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
NPQP-D-Q12-E-FD-P10
NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

12.37 €

10 4 Arbeitstage 2,6für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1330914

8.34 €

10 4 Arbeitstage 2,5Steckhülse QS-6für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1331332,4

8.83 €

10 4 Arbeitstage 2,4Steckhülse QS-8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1331343

12.66 €

10 4 Arbeitstage 4für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm1330925,5

12.66 €

10 4 Arbeitstage 2,6für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1330965,5

9.15 €

10 4 Arbeitstage 3,8Steckhülse QS-8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1331353,2

12.05 €

10 4 Arbeitstage 3,8Steckhülse QS-10für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1331363,6

13.78 €

10 4 Arbeitstage 5für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm1330938

13.78 €

10 4 Arbeitstage 4für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm1330977

12.05 €

10 4 Arbeitstage 5,4Steckhülse QS-10für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1331374,7

12.37 €

10 4 Arbeitstage 5,4Steckhülse QS-12für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1331385,4

15.25 €

10 4 Arbeitstage 6,7für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13309413

15.25 €

10 4 Arbeitstage 5für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13309812

12.66 €

10 4 Arbeitstage 6,3Steckhülse QS-12für Schlauch Außendurchmesser 10 mm1331397,9

19.28 €

10 4 Arbeitstage 8,7für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm13309519

19.28 €

10 4 Arbeitstage 6,7für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13309918

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PP Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support