Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar | 10 - 14 bar | 14 bar, / , [Außendurchmesser] 8 mm, / , [fluide Medien] Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 8 mm. Der Betriebsdruck darf maximal 6 bar, 10 bis 14 bar oder 14 bar betragen. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 80 °C oder 60 bis 80 °C erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSYTF-1/2-12-B |
QSYTF-1/4-8-B |
QSYTF-1/8-6-B |
QSYTF-3/8-10-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,8 | Außengewinde R1/2 | Innengewinde G1/2, für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 153199 | 109 | |||
8.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,3 | Außengewinde R1/4 | Innengewinde G1/4, für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153197 | 43 | |||
6.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3,1 | Außengewinde R1/8 | Innengewinde G1/8, für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153196 | 27 | |||
11.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5,5 | Außengewinde R3/8 | Innengewinde G3/8, für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153198 | 72 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Anzahl Abgänge | 3 | Farbe Lösering | blau |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften