Pneumatik Steckverbinder / QSLV4 Serie / Mehrfachverteiler / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / QSLV4 Serie / Mehrfachverteiler / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.05 - 0.8 MPa | 6 bar | 14 bar | 8 bar | 10 - 14 bar, / , [Außendurchmesser] 6 mm | 8 - 16 mm, / , [fluide Medien] Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 6 mm oder 8 bis 16 mm. Der Betriebsdruck darf maximal 0.05 bis 0.8 MPa, 6 bar, 14 bar, 8 bar oder 10 bis 14 bar betragen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf je nach Ausführung 80 °C oder 60 bis 80 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSLV4-1/2-12
QSLV4-1/4-6
QSLV4-1/4-8
QSLV4-1/4-10
QSLV4-1/8-4
QSLV4-1/8-6
QSLV4-1/8-8
QSLV4-3/8-8
QSLV4-3/8-10
QSLV4-3/8-12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

16.78 €

1 4 Arbeitstage 6,2Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm153240171

11.86 €

1 4 Arbeitstage 2,9Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15323340

13.46 €

1 3 Arbeitstage 4,1Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15323556

14.94 €

1 4 Arbeitstage 5Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15323795

10.98 €

1 3 Arbeitstage 2,3Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm15323131

11.43 €

1 3 Arbeitstage 2,9Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15323235

12.97 €

1 4 Arbeitstage 4Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15323454

13.20 €

1 3 Arbeitstage 4,1Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15323664

15.32 €

1 3 Arbeitstage 5,1Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15323898

15.80 €

1 4 Arbeitstage 6Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm153239162

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Anzahl Abgänge 4 Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support