Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.2 - 0.6 MPa | -0.1 - 1 MPa | 6 bar | 10 bar | 14 bar, / , [Außendurchmesser] 6 mm, / , [fluide Medien] Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 6 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 0.2 bis 0.6 MPa, -0.1 bis 1 MPa, 6 bar, 10 bar oder 14 bar. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf je nach Ausführung 80 °C oder 60 °C nicht überschreiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSLV3-1/2-12 |
QSLV3-1/4-6 |
QSLV3-1/4-8 |
QSLV3-1/4-10 |
QSLV3-1/8-4 |
QSLV3-1/8-6 |
QSLV3-1/8-8 |
QSLV3-3/8-8 |
QSLV3-3/8-10 |
QSLV3-3/8-12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,5 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 153230 | 180 | |||
13.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3,2 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153223 | 41 | |||
15.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4,2 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153225 | 59 | |||
17.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5,2 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153227 | 99 | |||
12.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2,4 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153221 | 33 | |||
12.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3,2 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153222 | 35 | |||
15.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,3 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153224 | 56 | |||
15.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4,3 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153226 | 66 | |||
17.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5,3 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153228 | 102 | |||
19.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,4 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 153229 | 171 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Anzahl Abgänge | 3 | Farbe Lösering | blau |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften