Abzweigmodule / MS6 Serie

Abzweigmodule / MS6 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]60 °C | 20 bar, / , [fluide Medien] Inertgas oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] und Inerte Gase



Die Abzweigmodule von FESTO stellen flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Sie sind für den Einsatz mit Inertgas oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] und Inerte Gase als fluides Medium vorgesehen. Sie sind bis zu 60 °C oder 20 bar Betriebsdruck zugelassen. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 °C oder -10 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS6-A-IPM-80
MS6-A-RMV-IPM-80
MS6-FRM-1/2
MS6-FRM-1/2-I
MS6-FRM-1/4
MS6-FRM-1/4-I
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Min. Lagertemperatur
(°C)
Max. Lagertemperatur
(°C)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2
(l/min)
Werkstoff Hohlschraube Werkstoff Anschlussplatte Betriebsmedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

51.62 €

1 4 Arbeitstage ------------Aluminium-DruckgussAluminium-Druckguss-543499156

31.37 €

1 22 Arbeitstage ------------Aluminium-DruckgussAluminium-Druckguss-543501236

25.52 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss020-1060-1060G1/2G1/2G1/2G1/214700--Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase529853458

44.49 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss020-1060-1060G1/2G1/2G1/2G1/26000--Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase536969400

25.52 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss020-1060-1060G1/4G1/4G1/2G1/24200--Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase529857458

44.49 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Druckguss020-1060-1060G1/4G1/4G1/2G1/23200--Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase536967400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support