Endstück / LTV Serie

Endstück / LTV Serie

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]



FESTO stellt Verteilanschlüsse her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft oder Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] genutzt werden.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LTV-2-PK-3
LTV-2-PK-4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer

4.52 €

1 4 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 4 mm6847

4.52 €

1 4 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 6 mm6848

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]

Technischer Support