Schlauchverbinder / FCN Serie / T-Verbinder

Schlauchverbinder / FCN Serie / T-Verbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]50 - 60 °C | 10 bar | 10 - 16 bar, / , [Außendurchmesser] 4 mm, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



FESTO stellt Schlauchverbinder her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium. Die Schlauchverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 mm. Sie sind bis zu 50 bis 60 °C, 10 bar oder 10 bis 16 bar Betriebsdruck zugelassen. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 °C, -10 °C, 50 °C oder 50 bis 60 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCN-3-PK-3
FCN-3-PK-3/2
FCN-3-PK-4
FCN-3-PK-4/3
FCN-3-PK-6
FCN-3-PK-6/4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer

4.00 €

10 4 Arbeitstage 2für Schlauch Außendurchmesser 4 mm-14768

4.00 €

10 4 Arbeitstage 1,3für Schlauch Außendurchmesser 3 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm31314

4.00 €

10 4 Arbeitstage 2,9für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-14769

4.00 €

10 4 Arbeitstage 2für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm31315

4.31 €

10 4 Arbeitstage 4,9für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-14770

4.31 €

10 4 Arbeitstage 2,9für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm31316

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support