Pneumatik Steckverbinder / NPQH-L-□, NPQH Serie / Messing / vernickelt / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / NPQH-L-□, NPQH Serie / Messing / vernickelt / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]20 bar, / , [fluide Medien] Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium geeignet. Der Betriebsdruck darf maximal 20 bar betragen. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 150 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQH-L-G12-Q10
NPQH-L-G12-Q12
NPQH-L-G12-Q14
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

7.31 €

1 3 Arbeitstage 8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm57829142,6

9.26 €

1 3 Arbeitstage 11für Schlauch Außendurchmesser 12 mm57829266,3

10.63 €

1 4 Arbeitstage 11für Schlauch Außendurchmesser 14 mm57829370,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 20 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0
Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Pneumatischer Anschluss 1 Außengewinde G1/2 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support