Pneumatik Steckverbinder / CRQSL Serie / rostfreier Stahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / CRQSL Serie / rostfreier Stahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium geeignet. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 10 bar. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 120 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRQSL-1/2-12
CRQSL-1/2-16
CRQSL-1/4-8
CRQSL-1/4-10
CRQSL-1/8-6
CRQSL-1/8-8
CRQSL-3/8-10
CRQSL-3/8-12
CRQSL-M5-4
CRQSL-M5-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

126.85 €

1 4 Arbeitstage 7,9Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm-16287885

171.48 €

1 4 Arbeitstage 9,4Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 16 mm-16287999

58.31 €

1 4 Arbeitstage 5,1Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-16287430

76.05 €

1 4 Arbeitstage 6Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-16287542

43.18 €

1 4 Arbeitstage 3,9Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-16287219

52.95 €

1 3 Arbeitstage 5,2Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-16287326

79.40 €

1 4 Arbeitstage 6Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-16287649

114.26 €

1 4 Arbeitstage 8,1Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm-16287765

37.17 €

1 4 Arbeitstage 2Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,3316287012

42.48 €

1 4 Arbeitstage 2Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,3316287118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse hochlegierter Stahl rostfrei Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -15
Max. Umgebungstemperatur(°C) 120 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support