Konfigurierbar in [Betriebsdruck]20 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium. Sie sind bis zu 20 bar Betriebsdruck zugelassen. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 1 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | - | 578403 | 84,2 | |||
5.94 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 15 | 578395 | 29,9 | |||
6.89 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 15 | 578396 | 34,1 | |||
8.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 15 | 578397 | 44,4 | |||
9.75 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8,5 | 10 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 15 | 578398 | 77,4 | |||
5.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3 | 10 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 10 | 578392 | 20,7 | |||
5.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 10 | 578393 | 25,2 | |||
6.82 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 10 | 578394 | 30,7 | |||
9.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 25 | 578400 | 50,1 | |||
11.51 € | 10 | 4 Arbeitstage | 11 | 10 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 25 | 578401 | 75,9 | |||
4.58 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,5 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 1,5 | 578390 | 13,9 | |||
5.22 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,5 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1,5 | 578391 | 20,7 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt | Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 20 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften