Pneumatik Steckverbinder / QSSF Serie / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / QSSF Serie / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.095 - 1.9 MPa | 0.05 - 1 MPa | 6 bar | 10 bar | 14 bar, / , [Außendurchmesser] 10 mm, / , [fluide Medien] Luft, Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 10 mm. Sie sind bis zu 0.095 bis 1.9 MPa, 0.05 bis 1 MPa, 6 bar, 10 bar oder 14 bar Betriebsdruck zugelassen. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 80 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSSF-1/2-12-B
QSSF-1/4-6-B
QSSF-1/4-8-B
QSSF-1/4-10-B
QSSF-1/8-4-B
QSSF-1/8-6-B
QSSF-1/8-8-B
QSSF-3/8-8-B
QSSF-3/8-10-B
QSSF-3/8-12-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

11.15 €

1 3 Arbeitstage 111Innengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm15317170

5.00 €

10 3 Arbeitstage 510Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15316427

5.28 €

10 3 Arbeitstage 710Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15316634

7.08 €

10 3 Arbeitstage 910Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15316857

4.80 €

10 3 Arbeitstage 310Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm15316217

4.89 €

10 3 Arbeitstage 510Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15316325

5.14 €

10 3 Arbeitstage 710Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15316530

5.52 €

10 3 Arbeitstage 710Innengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15316738

8.22 €

10 3 Arbeitstage 910Innengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15316957

9.17 €

10 3 Arbeitstage 1110Innengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm15317066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing, vernickelt Baugröße Standard Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support