Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar | 14 bar, / , [Außendurchmesser] 4 mm, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 mm. Der Betriebsdruck darf maximal 6 bar oder 14 bar betragen. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 60 °C oder 80 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSR-1/2-12 |
QSR-1/4-6 |
QSR-1/4-8 |
QSR-1/8-4 |
QSR-1/8-6 |
QSR-1/8-8 |
QSR-3/8-8 |
QSR-3/8-10 |
QSR-3/8-12 |
QSR-M5-4 |
QSR-M5-6 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Drehzahl (1/min) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Max. Radialmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 250 | - | 28 | 0,025 | 153409 | 89 | |||
15.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3,4 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 500 | - | 12 | 0,012 | 153403 | 23 | |||
20.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 400 | - | 12 | 0,015 | 153405 | 32 | |||
15.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2,1 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 500 | - | 7 | 0,006 | 153401 | 14 | |||
15.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3,4 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 500 | - | 7 | 0,012 | 153402 | 18 | |||
20.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 400 | - | 7 | 0,015 | 153404 | 34 | |||
22.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 400 | - | 22 | 0,015 | 153406 | 39 | |||
32.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,7 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 300 | - | 22 | 0,02 | 153407 | 61 | |||
37.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 250 | - | 22 | 0,025 | 153408 | 82 | |||
15.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,6 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 500 | 1,33 | 1,5 | 0,006 | 153526 | 13 | |||
15.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,6 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 500 | 1,33 | 1,5 | 0,012 | 153527 | 19 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Farbe Lösering | blau | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Max. Drehzahl(1/min)
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Max. Radialmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften