Pneumatik Steckverbinder / QSMP Serie / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / QSMP Serie / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar | 6 - 14 bar, / , [fluide Medien] Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] genutzt werden. Der Betriebsdruck darf maximal 6 bar oder 6 bis 14 bar betragen. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 80 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSMP-M6X0.75-4
QSMP-M8X0.75-6
QSMP-M8X1.25-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Anzahl Abgänge Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

2.08 €

10 4 Arbeitstage 2,5-Außengewinde M6x0,75für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1533202,7

2.23 €

10 4 Arbeitstage 4-Außengewinde M8x0,75für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1533223,7

2.42 €

1 4 Arbeitstage 41Außengewinde M8x1,25für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1544344,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing, vernickelt Baugröße Mini Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support